Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Druckmessumformer, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Elektrischer Anschluss: Bajonett, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
+ AusgangAnschluss 3
Anfrage FehlerüberwachungJa
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgang Grenzwert Hohes Verhältnis [%]93.00 % RH
Ausgang Grenzwert Niedriges Verhältnis [%]6.00 % RH
Austritt Sign.Ratio metric
Berstdruck [bar]50.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX27.0 mm
Druckanschluss StandardSAE J1926-3
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [psi] [max.]1.81 psi
Druckbereich [psi] [min.]-1.81 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardISO 15170
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussBajonett
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS normal [%]0.50 % RH
Haltbarkeit, P bei 10-90% FS10000000
Hysterese und Wiederholgenauigkeit ±FS [%]0.10 % RH
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]105 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]25 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]221 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]77 °F
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Max. Überlastdruck [bar]0.8 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Montagepos. Fehler bei 180° ±FS (%)0.20 % RH
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 9200
PulsationsdämpferNo
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenztemperatur [°C]25 °C
Referenztemperatur [°F]77 °F
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB innen CTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB innen HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB innen LTR ±FS [%]2.00 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.151 Kilogram
Nettogewicht0.125 Kilogram
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm