Danfoss logo
Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Druckmessumformer, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Elektrischer Anschluss: Bajonett, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Berstdruck [bar]50.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX32.0 mm
Druckanschluss StandardISO 6149-2
Druckanschlussgröße14 x 1.5
DruckanschlusstypM
Druckbereich [psi] [max.]2.18 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicherNein
Elektr. Anschluss StandardISO 15170
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussBajonett
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenVentilation PIN 4
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Empfohlenes Anzugsmoment [Nm]25 Nm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS normal [%]0.50 % RH
Haltbarkeit, P bei 10-90% FS10000000
Hysterese und Wiederholgenauigkeit ±FS [%]0.10 % RH
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [min]-40 °C
Lagertemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Lagertemperaturbereich [°F] [min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
Max. Überlastdruck [bar]3.5 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Montagepos. Fehler bei 180° ±FS (%)0.35 % RH
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypMBS 9200
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Referenztemperatur [°C]25 °C
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier ProduktnameAKS/MBS
Spezifik. SchlüsselMBS 9200-B411-B3CD14-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innen CTR ±FS [%]1.50 % RH
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.129 Kilogram
Nettogewicht0.124 Kilogram
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm