Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Druckmessumformer, EMP 2, 0 bar - 19.61 bar, 0 psi - 284.46 psi

084G2154

Elektrischer Anschluss: Klemmblock, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: EMP 2-E231-F6CD24-2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinN
+ AnschlussP
Ansprechzeit max. [ms]4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussEXT. G1/4 INT
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen/innen
Druckanschluss StandardEN 228-1
Druckanschlussgröße1/2
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]19.61 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [kp/cm2] [max.]20.0 kg/cm²
Druckbereich [kp/cm2] [min.]0.0 kg/cm²
Druckbereich [psi] [max.]284.46 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
eigensicherNein
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussKlemmblock
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Genauigkeit, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Genauigkeit, normal +/- FS [%]0.5 % RH
glatte MembraneNein
Eigenschaften
Wert
Hohes Clip-Niveau22.40
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor EMP 2-E211-F6CD24-2
Max. Überlastdruck [kp/cm2]50.0 kg/cm²
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Niedriges Clip-Niveau3.60
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypEMP 2
PulsationsdämpferNo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP-Dossier ProduktnameEMP
Spezifik. SchlüsselEMP 2-E231-F6CD24-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.068 Kilogramm
Nettogewicht0.98 Kilogramm
Volume2.518 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423020126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm