Druckmessumformer, EMP 2, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
084G2120
Elektrischer Anschluss: Klemmblock, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: EMP 2-D631-F6CD24-2
084G2120
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | N |
| + Anschluss | P |
| Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
| Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
| Austritt Sign. | Current |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | EXT. G1/4 INT |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen/innen |
| Druckanschluss Standard | EN 228-1 |
| Druckanschlussgröße | 1/2 |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckbereich [bar] [max.] | 9.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 130.50 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Druckreferenz | Sealed gauge |
| eigensicher | Nein |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
| Elektrischer Anschluss | Klemmblock |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| glatte Membrane | Nein |
| Hohes Clip-Niveau | 22.40 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | Sensor EMP 2-D611-F6CD24-2 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 20.0 bar |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Niedriges Clip-Niveau | 3.60 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | EMP 2 |
| Pulsationsdämpfer | No |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP-Dossier Produktname | EMP |
| Spezifik. Schlüssel | EMP 2-D631-F6CD24-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.077 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.98 Kilogramm |
| Volume | 2.54 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423010936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |