Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Druckmessumformer, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1014

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Austritt Sign.Ratio metric
Berstdruck [bar]2500.0 bar
Berstdruck [psig]36250 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardSAE 4
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]250.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]3625.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenPBT
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Genauigkeit TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Genauigkeit TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Genauigkeit TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Hochfahrdauer [ms]40 ms
Material DescriptionDST P92S-0250-bar-R-06-01-09
Max. Überlastdruck [bar]500.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]7250 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-104 °F
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P92S
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselDST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
Supply voltage [V] DC5.00 V
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.058 Kilogramm
Nettogewicht0.052 Kilogramm
Volume0.125 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162701812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm