Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Druckmessumformer, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1012

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: P92S-0250-BAR-R-11-01-09

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 2
+ AnschlussAnschluss 1
Ansprechzeit max. [ms]1 ms
Ausgangssignal [mA] [max.]20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.]4 mA
Austritt Sign.Current
Bemerkungen zum DruckanschlussViton-Dichtung
Berstdruck [bar]2500.0 bar
Berstdruck [psig]36250 psig
Cable length (EF000536)0
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)62
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]250.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]3625.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Flange compression class (EF020149)Other
Genauigkeit TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Genauigkeit TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Genauigkeit TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Eigenschaften
Wert
Height (EF000040)30
Hochfahrdauer [ms]40 ms
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-01-09
Max. overpressure (EF022533)500.0
Max. Überlastdruck [bar]500.0 bar
Max. Überlastdruck [psig]7250 psig
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-250.00
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-104 °F
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P92S
PulsationsdämpferYes
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Readable (EF024476)FALSE
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselP92S-0250-BAR-R-11-01-09
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Thread size (EF022694)1/4 inch
VerpackungseinheitMulti-Pack
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.062 Kilogramm
Nettogewicht0.052 Kilogramm
Volume0.102 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162217870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm