Druckmessumformer, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1011
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09
078G1011
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss 2 |
| + Anschluss | Anschluss 1 |
| Ansprechzeit max. [ms] | 1 ms |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| Berstdruck [bar] | 2500.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 36250 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 22.0 mm |
| Druckanschluss Standard | SAE 4 |
| Druckanschlussgröße | 7/16-20 |
| Druckanschlusstyp | UNF |
| Druckbereich [bar] [max.] | 250.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 3625.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Gauge (relative) |
| Elektr. Anschluss Standard | DT04 |
| Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
| Elektrischer Anschluss | Deutsch |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | PBT |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Genauigkeit TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Genauigkeit TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Genauigkeit TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Hochfahrdauer [ms] | 40 ms |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-06-10-09 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 500.0 bar |
| Max. Überlastdruck [psig] | 7250 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -104 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 45 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | DST P92S |
| Pulsationsdämpfer | Yes |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP67 |
| Spezifik. Schlüssel | DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.052 Kilogramm |
| Volume | 0.111 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424047559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |