Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinPin B
+ AnschlussPin A
+ AusgangPin C
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Austritt Sign.Ratio metric
Berstdruck [bar]2500.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Male
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardSAE J1926-2
Druckanschlussgröße7/16-20
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]500.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]7251.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussRound Packard Metri-Pack
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Male
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Hohes Clip-Niveau94.00
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Max. Überlastdruck [bar]1500.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Niedriges Clip-Niveau6.00
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensors
ProduktnamePressure transmitter
ProdukttypDST P650
PulsationsdämpferYes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 %
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 %
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselDST P650-3716-C2BD083
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht57 Gramm
Nettogewicht51 Gramm
Volume0.098 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk