Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 9/16-18, Spezifik. Schlüssel: DST P650-3416-C7BD113

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss B
+ AnschlussAnschluss A
+ AusgangAnschluss C
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Austritt Sign.Ratio metric
Berstdruck [bar]2500.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardSAE J1926-2
Druckanschlussgröße9/16-18
DruckanschlusstypUNF
Druckbereich [bar] [max.]250.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]3625.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße3 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch DT04
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Hohes Clip-Niveau94.00
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Max. Überlastdruck [bar]750.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Niedriges Clip-Niveau6.00
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P650
PulsationsdämpferYes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
RoHS-konformYes - RoHS ok
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselDST P650-3416-C7BD113
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht67 Gramm
Nettogewicht61 Gramm
Volume0.09 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk