Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G6042
Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-3816-C3GB041
090G6042
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| - Allgemein | Anschluss 1 |
| + Anschluss | Anschluss 2 |
| + Ausgang | Anschluss 4 |
| Ansprechzeit max. [ms] | 2 ms |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| Berstdruck [bar] | 2500.0 bar |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss HEX | 22.0 mm |
| Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
| Druckanschlussgröße | 1/4-A |
| Druckanschlusstyp | G |
| Druckbereich [bar] [max.] | 600.00 bar |
| Druckbereich [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Druckbereich [psi] [max.] | 8702.00 psi |
| Druckbereich [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Druckreferenz | Gauge (relative) |
| Elektr. Anschluss Standard | DT04 |
| Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
| Elektrischer Anschluss | Deutsch DT04 |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Hohes Clip-Niveau | 94.00 |
| Identisches Produkt | 090G7042 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 |
| Max. Überlastdruck [bar] | 1500.0 bar |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Niedriges Clip-Niveau | 6.00 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Druckmessumformer |
| Produkttyp | DST P650 |
| Pulsationsdämpfer | Yes |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| RoHS-konform | Yes - RoHS ok |
| Schutzart | IP67 |
| Spezifik. Schlüssel | DST P650-3816-C3GB041 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | C UL US UL RecognizedCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.061 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Volume | 0.09 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616328 |
| Proposition 65 | No significant risk |