Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6041

Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-3716-C3GB041

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
- AllgemeinAnschluss 1
+ AnschlussAnschluss 2
+ AusgangAnschluss 4
Ansprechzeit max. [ms]2 ms
Austritt Sign.Ratio metric
Berstdruck [bar]2500.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss HEX22.0 mm
Druckanschluss StandardDIN 3852-E
Druckanschlussgröße1/4-A
DruckanschlusstypG
Druckbereich [bar] [max.]500.00 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.00 bar
Druckbereich [psi] [max.]7251.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]0.00 psi
DruckreferenzGauge (relative)
Elektr. Anschluss StandardDT04
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch DT04
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Hohes Clip-Niveau94.00
Identisches Produkt090G7041
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Eigenschaften
Wert
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C3GB041
Max. Überlastdruck [bar]1500.0 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Niedriges Clip-Niveau6.00
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDruckmessumformer
ProdukttypDST P650
PulsationsdämpferYes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.]10.0 % RH
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
RoHS-konformYes - RoHS ok
SchutzartIP67
Spezifik. SchlüsselDST P650-3716-C3GB041
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungC UL US UL RecognizedCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.059 Kilogramm
Nettogewicht0.055 Kilogramm
Volume0.09 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424616311
Proposition 65No significant risk