Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Drehpositionssensor, DST X520, 180 °

098G1569

null: 9 - 36, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschluss Standard: KEINE, Drehrichtung: CW, Spezifik. Schlüssel: X520-FS180000HC11000 0033A70

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt Sign.CAN-open
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungCW
Elektr. Anschluss StandardKEINE
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kabellänge [m]7.000 m
KreislauftypSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HC11000 0033A70
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineSensing Solutions
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDrehpositionssensor
ProdukttypDST X520
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-Dossier ProduktnameGRN
Spezifik. SchlüsselX520-FS180000HC11000 0033A70
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
Winkel/Kanal1 [°]180 °
ZubehörA - PKIT 384
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.286 Kilogramm
Volume1.333 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162380567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm