Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 45 °, Single, 4 - 20 mA 098G1567

Drehpositionssensor, DST X520, 45 °

098G1567

null: 9 - 36, Elektrischer Anschluss: M12, Elektr. Anschluss Standard: KEINE, Drehrichtung: CW, Spezifik. Schlüssel: X520-FS090000HA31100 0033C01

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt Sign.4 - 20 mA
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungCW
Elektr. Anschluss StandardKEINE
Elektr. Anschlussgröße5 pin
Elektrischer AnschlussM12
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenM12, 5-poliger, überdruckter Pin-Stecker
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kabellänge [m]0.100 m
KreislauftypSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FS090000HA31100 0033C01
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDrehpositionssensor
ProdukttypDST X520
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-Dossier ProduktnameGRN
Spezifik. SchlüsselX520-FS090000HA31100 0033C01
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
Winkel/Kanal1 [°]45 °
ZubehörC - PKIT418 MAGNET
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.104 Kilogramm
Nettogewicht0.041 Kilogramm
Volume0.699 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162293621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm