Drehpositionssensor, DST X520, 60 °
098G1553
null: 5, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschluss Standard: KEINE, Drehrichtung: CCW + CW, Spezifik. Schlüssel: FR060060LA14000 0033A01
098G1553
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehrichtung | CCW + CW |
| Elektr. Anschluss Standard | KEINE |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kabellänge [m] | 0.100 m |
| Kreislauftyp | Redundant |
| Material Description | Sensor DST X520-FR060060LA14000 0033A01 |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Drehpositionssensor |
| Produkttyp | DST X520 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP-Dossier Produktname | GRN |
| Spezifik. Schlüssel | FR060060LA14000 0033A01 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Winkel/Kanal1 [°] | 60 ° |
| Winkel/Kanal2 [°] | 60 ° |
| Zubehör | A – PKIT384 MAGNET |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.11 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.086 Kilogramm |
| Volume | 0.695 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |