Drehpositionssensor, DST X520, 180 °
098G1531
null: 9 - 36, Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Elektr. Anschluss Standard: 282108-1, Drehrichtung: CW + CCW, Spezifik. Schlüssel: AS180000HC13000 0033B00
098G1531
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austritt Sign. | CAN-open |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehrichtung | CW + CCW |
| Elektr. Anschluss Standard | 282108-1 |
| Elektr. Anschlussgröße | 6 pin |
| Elektrischer Anschluss | AMP SuperSeal |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kreislauftyp | Single |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000HC13000 0033B00 |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Drehpositionssensor |
| Produkttyp | DST X520 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP-Dossier Produktname | GRN |
| Spezifik. Schlüssel | AS180000HC13000 0033B00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Winkel/Kanal1 [°] | 180 ° |
| Zubehör | PKIT 384 MAGNET (B) |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.073 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.036 Kilogramm |
| Volume | 0.253 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279865141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |