Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Drehpositionssensor, DST X520, 45 °

098G1526

null: 5, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschluss Standard: KEINE, Drehrichtung: CW, Spezifik. Schlüssel: FS045000LA11000 0033A02

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungCW
Elektr. Anschluss StandardKEINE
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kabellänge [m]0.200 m
KreislauftypSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FS045000LA11000 0033A02
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineSensing Solutions
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDrehpositionssensor
ProdukttypDST X520
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-Dossier ProduktnameGRN
Spezifik. SchlüsselFS045000LA11000 0033A02
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
Winkel/Kanal1 [°]45 °
ZubehörA
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.109 Kilogramm
Nettogewicht0.046 Kilogramm
Volume0.695 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5714279779110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm