Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Drehpositionssensor, DST X520, 45 °

098G1521

null: 5, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschluss Standard: KEINE, Drehrichtung: CW + CCW, Spezifik. Schlüssel: FR045045LA13000 0033AA0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt Sign.Ratio metric
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungCW + CCW
Elektr. Anschluss StandardKEINE
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kabellänge [m]10.000 m
KreislauftypRedundant
Material DescriptionSensor DST X520-FR045045LA13000 0033AA0
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineSensing Solutions
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeFühler
ProduktnameDrehpositionssensor
ProdukttypDST X520
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-Dossier ProduktnameGRN
Spezifik. SchlüsselFR045045LA13000 0033AA0
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
Winkel/Kanal1 [°]45 °
Winkel/Kanal2 [°]45 °
ZubehörA – PKIT384 MAGNET
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.565 Kilogramm
Nettogewicht0.536 Kilogramm
Volume1.511 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5714279904291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm