Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Drehpositionssensor, DST X510, 45 °

098G1043

null: 9 - 36, Elektrischer Anschluss: Deutsch, Elektr. Anschluss Standard: DT04-6P, Drehrichtung: CW + CCW, Spezifik. Schlüssel: DR045045HA13A00 L033A00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt Sign.0.5 - 4.5 V
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungCW + CCW
Elektr. Anschluss StandardDT04-6P
Elektr. Anschlussgröße6 pin
Elektrischer AnschlussDeutsch
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KreislauftypRedundant
Material DescriptionSensor DST X510-DR045045HA13A00 L033A00
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
Eigenschaften
Wert
ProduktnameDrehpositionssensor
ProdukttypDST X510
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP-Dossier ProduktnameGRA
Spezifik. SchlüsselDR045045HA13A00 L033A00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
Winkel/Kanal1 [°]45 °
Winkel/Kanal2 [°]45 °
ZubehörAISI304 LEVER
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.106 Kilogramm
Nettogewicht0.07 Kilogramm
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162785737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm