Neigungspositionssensor, DST X730, 360 °
098G3510
null: 5, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Achsentyp: Einzel, Spezifik. Schlüssel: MVR360360LA10 0033X00
098G3510
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Achsentyp | Einzel |
| Austritt Sign. | Ratio metric |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. Anschluss Standard | IEC 61076-2-101 |
| Elektr. Anschlussgröße | 5 pin |
| Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kreislauftyp | Redundant |
| Material Description | Sensor DSX X730-MVR360360LA10 0033X00 |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Messbereich1[°] | 360 ° |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Messbereich2[°] | 360 ° |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Neigungspositionssensor |
| Produkttyp | DST X730 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| SCIP-Dossier Produktname | GIT |
| Spezifik. Schlüssel | MVR360360LA10 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zubehör | NEIN |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.33 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.26 Kilogramm |
| Volume | 1.123 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162300190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |