Danfoss logo
Inclination position sensor, DST X720, Single, CAN-open 098G3014

Neigungspositionssensor, DST X720, 10 °

098G3029

null: 10 - 36, Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: FOS010000HC10 0033X01

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AchsentypDual
Austritt Sign.CAN-open
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. Anschluss StandardKEINE
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kabellänge [m]0.100 m
KreislauftypSingle
Material DescriptionSensor DST X720-FOS010000HC10 0033X01
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Messbereich1[°]10 °
Eigenschaften
Wert
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFühler
ProduktnameNeigungspositionssensor
ProdukttypDST X720
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP-Dossier ProduktnameGIG
Spezifik. SchlüsselFOS010000HC10 0033X01
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZubehörNEIN
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.041 Kilogramm
Nettogewicht0.036 Kilogramm
Volume0.695 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162737132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm