Neigungspositionssensor, DST X720, 45 °
098G3022
null: 36, Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: FOR045045HC10 L033X20
098G3022
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Achsentyp | Dual |
| Austritt Sign. | CAN-open |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. Anschluss Standard | KEINE |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kabellänge [m] | 2.000 m |
| Kreislauftyp | Redundant |
| Material Description | Sensor DST X720-FOR045045HC10 L033X20 |
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Messbereich1[°] | 45 ° |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Messbereich2[°] | 45 ° |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Neigungspositionssensor |
| Produkttyp | DST X720 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP-Dossier Produktname | GIG |
| Spezifik. Schlüssel | FOR045045HC10 L033X20 |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zubehör | NEIN |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.706 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.35 Kilogramm |
| Volume | 3.955 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162446447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |