Neigungspositionssensor, DST X710, 85 °
098G2514
null: 5, Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: FO06000HA31 0033Y01
098G2514
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Achsentyp | Dual |
| Austritt Sign. | 4 - 20 mA |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. Anschluss Standard | KEINE |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kabellänge [m] | 0.100 m |
| Kreislauftyp | Single |
| Material Description | Sensor DST X710-FO06000HA31 0033Y01 |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Messbereich1[°] | 85 ° |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Fühler |
| Produktname | Neigungspositionssensor |
| Produkttyp | DST X710 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP-Dossier Produktname | GIB |
| Spezifik. Schlüssel | FO06000HA31 0033Y01 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zubehör | MAGNETSTIFT |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.106 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.041 Kilogramm |
| Volume | 0.699 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279778250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |