Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Überwachungsgerät, PR-SC4K Direct

300B4311

Anwendungsbereich: Monitor, Alarm, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]4 pc
AnwendungsbereichMonitor, Alarm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Eingänge (DI) [Stk]6 pc
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionTemperatur
Identisches Produkt300B4302
Leistungsaufnahme [W]10.0 W
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionPR-SC4K Direct Telemetry Kit
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProdukteigenschaftenAlarmmanagement
ProduktgruppeTelemetriegeräte
ProduktnameÜberwachungsgerät
ProdukttypPR-SC4K Direct
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.872 Kilogramm
Nettogewicht0.685 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595