Danfoss logo
Thermostate, Veria WT45, Fühler, Typ: Raum+Boden, 16-product-details

Thermostate, Veria WT45, Fühler, Typ: Raum+Boden, 16

189B4071

Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Displaytyp: LED

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
BeschreibungVeria Control WT45 White
Breite [mm]86.00 mm
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypLED
Element-Schutzklasse20
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeWeiß
Fühler, TypRaum+Boden
Garantie [Jahr]2
Höhe [mm]86 mm
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]2.50 W
Material DescriptionVeria Control WT45 White
Ohmsche Last maximal [A]16
Product line21
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypVeria WT45
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatur – Boden [°C] [max.]45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.]35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type2-year product warranty

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht285 Gramm
Nettogewicht150 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466254073