189B0144
189B0144
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Anzahl Kaltleiter | 2 |
| Außenmantel | PVDF |
| Außenmantelfarbe | Gelb |
| Beschreibung | Veria QM 100 500W 230V 5m², 2C GLO |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deckungsbereich [m²] | 5.00 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Garantie [Jahr] | 12 |
| Heizleistung [W] | 500 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 2.3 m |
| Kaltleitertyp | DTWB |
| Material Description | Veria QM 100 500W 230V 5m², 2C GLO |
| Mattenbreite [m] | 0.5 m |
| Mattenlänge [m] | 10.00 m |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | Veria QM 100 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Stärke [mm] | 3.50 mm |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zugfestigkeit [N] | 120 N |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.73 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.703 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206737 |