Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000

188X7518

Length [mm]: 3000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]3000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JAC S120 IS16 DN300 L3000 FEA DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS121-IS16-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.001 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.001 Kilogramm