Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500

188X7515

Length [mm]: 2500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2500.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU
Eigenschaften
Wert
ModelS121-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.001 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.001 Kilogramm