MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000
188X7466
Length [mm]: 6000
188X7466
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 6000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S120 IS PN16 DN300 HIGH, |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S121-IS10/16/25-5000/6000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 49 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 49 Kilogramm |