Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000

188X7446

Length [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S113 IS25 L2000 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS113-IS25-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47 Kilogramm
Nettogewicht47 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3553.16 Liter