Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500

188X7346

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS PN16 L1500 DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS110-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht35.5 Kilogramm
Nettogewicht35.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.152 Kubikmeter