Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000

188X6385

Length [mm]: 3000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS65-IS25-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht44.9 Kilogramm
Nettogewicht44.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3.76 Kubikmeter