Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-1000

188X4081

Length [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21a-S22 DG16 L1000 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS21/S22-DG16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.5 Kilogramm
Nettogewicht12.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume492.2 Liter