Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-600

188X4080

Length [mm]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21a-S22 DG16 L600 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS21/S22-DG16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht11 Kilogramm