Plate, S9/PL.05 TI TS 1234R/L H.O
185H1118
Connection: DN65, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1118
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S9/PL.05 Ti TS 1234R/L H.O |
| Model | S9/PL.05 TI TS 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | HANG ON |
| Stärke [mm] | 0.5 mm |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.35 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 0.35 Kilogramm |