Danfoss logo
Plate, S7/PL.05 TI TS 1234R/L H.O-product-details

Plate, S7/PL.05 TI TS 1234R/L H.O

185H1064

Connection: DN50, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialTITAN
Material DescriptionS7/PL.05 Ti TS 1234R/L H.O
ModelS7/PL.05 TI TS 1234R/L H.O
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingHANG ON
Stärke [mm]0.5 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.27 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.27 Kilogramm