EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Typ 2
183B6005
EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
183B6005
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrischer Anschluss | 230V 50 Hz |
| Enthält Akkus | No |
| Gehäusematerial | EPP |
| Gehäuseoption | White-lacquered steel sheet |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W2 AT |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 60 kW |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.039 W/m-K |
| Wasserschlagdämpfer | Optional |
| Zirkulation TWE | Optional |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.54 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10.04 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513262 |