Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000

181H2343

Length [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S67 IS16 L2000 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS67-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht35.5 Kilogramm
Nettogewicht35.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2564.105 Liter