Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-600

181H2314

Length [mm]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S36 IG16 L600 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS36-IG16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.2 Kilogramm
Nettogewicht15.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume540.131 Liter