PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-DG16-500
181H1948
Length [mm]: 500
181H1948
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S21a-S22 DG16 L500 DP PUR |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S21/S22-DG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.93 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 9.93 Kilogramm |