Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000

181H1917

Length [mm]: 4000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]4000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S113 IS PN25 FEA L4000 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS113-IS25-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht49 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht49 Kilogramm