MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000
181H1908
Length [mm]: 2000
181H1908
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S113 IS16 IPE L2000 FEA DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S113-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 47 Kilogramm |
| Nettogewicht | 47 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3.553 Kubikmeter |