PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-4000
181H1877
Length [mm]: 4000
181H1877
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 4000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S110 IS25 FEA L4000 DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S110-IS25-4000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29.9 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 29.9 Kilogramm |