Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-1300

181H1820

Length [mm]: 1300
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1300.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L1300DIV.B
Eigenschaften
Wert
ModelS110-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht29.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht29.9 Kilogramm