MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110SE-IS10-2500
181H1804
Length [mm]: 2500
181H1804
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L2000 DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S110SE-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 53.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 53.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3853.497 Liter |