Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-1500

181H1802

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS25 L1500 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS110-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht44 Kilogramm
Nettogewicht44 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.964 Kubikmeter