Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-2000

181H1744

Length [mm]: 2000
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L2000DIV.B
Eigenschaften
Wert
ModelS100-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht41.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht41.8 Kilogramm