PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600
181H1736
Length [mm]: 600
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
181H1736
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S100-IS06-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 41.8 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 41.8 Kilogramm |