Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-3000

181H1732

Length [mm]: 3000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS16 L3000 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS100-IS16-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht55 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht55 Kilogramm