Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500

181H1727

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS16 L1500 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS100-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht39 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht39 Kilogramm