Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1300

181H1726

Length [mm]: 1300
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L1300DIV.B
Eigenschaften
Wert
ModelS100-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht41.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht41.8 Kilogramm